C4/36-350 Snellader
Nieuw productArtikel #r5484
Meerspanningssnellader voor alle Li-ion-accu's van Hilti
- Compatibiliteit met accusysteem: 22 V, 36 V
- Outputvermogen: 350 W
- Uitgangsspanning: 9 A
Delen
Klanten zochten ook naar Acculader, Laadstation of Oplader
Eigenschappen
- Ontwikkeld om accu´s te beschermen tegen lage spanning en andere ongunstige laadomstandigheden
Toepassingen
- Laadt alle Hilti-Li-ion accu's van 12 V (met adapter), 14 V, 22 V en 36 V

Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.