C 6-22 Nuron-snellader
Nieuw productArtikel #r13275488
Hoge snelheidslader voor alle Hilti Nuron-accu's
- Compatibiliteit met accusysteem: Nuron
- Outputvermogen: 240 W
- Uitgangsspanning: 9.6 A
Delen
Klanten zochten ook naar NURON, snelle lader of Lader
Eigenschappen
- Sneller opladen – maakt tot 65% snellere laadtijd mogelijk dan met C 4-22 laders
- Accu's met langere levensduur – actieve koeling helpt om de levensduur van de accu te verlengen door de accu efficiënt te koelen na veeleisende toepassingen
- Eenvoudig onderhoud – het stroomsnoer is opnieuw ontworpen voor extra duurzaamheid en kan nu snel ter plaatse worden vervangen
- Wandmontage – behuizing bevat doorgaande gaten om de lader aan een muur te bevestigen, geen metingen nodig
- Dataconnectivteit – maakt het mogelijk gegevens over het gebruik van toestellen en accu's uit te wisselen met de Hilti cloud voor efficiëntere reparaties en inzichten over de optimalisering van toestelkoffers (vereist optionele CDM-22 datamodule)
Toepassingen
- Tijdbesparend snel opladen van Nuron-accu's
- Uitwisselbaar met alle Nuron accu's