C 4-22 Nuron compacte lader
Nieuw productArtikel #r13275403
Compacte lader voor alle Nuron-accu's van Hilti
- Compatibiliteit met accusysteem: Nuron
- Outputvermogen: 90 W
- Uitgangsspanning: 3.5 A
Delen
Klanten zochten ook naar NURON, snelle lader of Lader
Eigenschappen
- Compacte en voordelige laadoplossing voor alle snoerloze Nuron-toestellen
- Eenvoudig onderhoud – het stroomsnoer is opnieuw ontworpen voor extra duurzaamheid en kan nu snel ter plaatse worden vervangen
- Wandmontage – behuizing bevat doorlopende gaten om de lader aan een muur te bevestigen, geen metingen nodig
- Gemakkelijk transport – minimale voetafdruk en inkepingen voor gemakkelijkere kabelwikkeling om ruimte te besparen in uw bestelwagen en toestelkoffer
- Dataconnectivteit – maakt het mogelijk gegevens over het gebruik van toestellen en accu's uit te wisselen met de Hilti cloud voor efficiëntere reparaties en inzichten over de optimalisering van toestelkoffers (vereist optionele CDM-22 datamodule)
Toepassingen
- Opladen van alle Nuron-accu's
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding C 4-22 (02) (02), Oekraïens, Deens, Hebrew, Serbian, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Japanse, Arabic, Techisch, Spaans, Zweedse, Norwegian, Nederlands, Chinees, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Slowaaks, Croatian, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 4 MB ]