B 12-55 12V-accu
Nieuw productArtikel #r17048485
Compacte Li-ion-accu van 12 V, 5,0 Ah Li-ion met hoge capaciteit, met 21.700 cellen om meer werk per lading te leveren
- Batterijcapaciteit: 5,0 Ah
- Laadtijd met C4/12-50 laadapparaat: 50 min
- Gewicht: 0.34 kg
Delen
Klanten zochten ook naar batterij, accu of 12v
Eigenschappen
- Goed evenwicht tussen beweeglijkheid en prestatievermogen – de meest compacte accu met 12 V-werktuigen die Hilti ooit heeft gemaakt, met een langere gebruiksduur tot 25% dan de totale levensduur van de machine
- Voorkomt onderbrekingen in uw werk – een nauwkeurige display van het laadniveau helpt om onverwacht verlies van stroom te voorkomen, terwijl oververhitting, overbelasting en bescherming tegen diep ontladen ongeplande stilstand kunnen voorkomen
- Ultra-duurzame behuizing - de met rubber beklede en met glasvezel verstevigde behuizing is tot vier keer beter bestand tegen beschadiging door vallen en twee keer beter bestand tegen extreme temperaturen dan standaard ABS-plastic
- Uitgebreid tot 21700 batterijcellen – meer capaciteit betekent een aanzienlijk langere gebruiksduur zonder dat een grotere accupak vereist is
Toepassingen
- Compacte 12V-accu met hoge capaciteit voor gebruik met snoerloze toestellen van Hilti
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding Li-Ion, Oekraïens, Deens, Hebrew, Serbian, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Arabic, Japanse, French, Portuguese, Techisch, Spaans, Zweedse, Nederlands, Chinees, Norwegian, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Croatian, Slowaaks, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 1.5 MB ]