B3600 Mobiel stroomstation
Nieuw productArtikel #r16197438
Draagbaar, tijdelijke elektrische stroomvoorziening met hoog uitvoervermogen en capaciteit voor gebruik met gereedschap voor zware toepassingen
- Batterijcapaciteit: n.v.t.
- Gewicht: 20 kg
- Afmetingen (l x b x h): 420 x 210 x 420 mm
Delen
Eigenschappen
- Hoge continue stroomvoorziening voor alle gereedschap op uw werkplaats – 3600 W uitgangsvermogen geschikt voor bouwapparatuur voor zware toepassingen, inclusief elektrische drilboren en diamantboormachines
- Snel oplaadbaar draagbaar stroomstation met hoge capaciteit - 2,1 kWh accu kan in 3 uur tot 100% opgeladen worden en gedurende 1 uur stroom leveren voor een TE 3000 boorhamer of bijna 2 uur voor een SDS Max boorhamer
- Stil en zonder uitlaatgassen - in tegenstelling tot gasgeneratoren veroorzaakt dit elektrische stroomstation geen lawaai of rook
- Licht en draagbaar – met een gewicht van slechts 20 kg, is het B 3600 mobiele stroomstation veel makkelijker mee te nemen op bouwplaatsen dan de traditionele stroombronnen zoals generators.
- Gebouwd met het oog op extreme omstandigheden – IP54 rating voor een goede weerstand tegen stof/water en een temperatuurbereik van 17-60°C voor stroomvoorziening
Toepassingen
- Draagbaar stroomstation voor alle elektrische gereedschap en andere bedrade elektrische toestellen op uw werkplaats (zoals acculaders, koffiemachines, lasmachines en kleine koelkasten)
- Onmiddellijk beschikbaar voor plug-and-play stroomvoorziening voor bedraad gereedschap zonder dat het nodig is gebruik te maken van een spiderbox
- Mobiel stroomstation voor gesloten ruimten of gevoelige omgevingen waar geluid, struikelgevaar over kabels of uitlaatgassen verboden zijn
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding B 3600 (01), Oekraïens, Deens, Hebrew, Serbian, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Arabic, Japanse, French, Portuguese, Techisch, Spaans, Zweedse, Nederlands, Chinees, Norwegian, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Croatian, Slowaaks, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 9.4 MB ]