B22 4.0 Batterij van 22V
Nieuw productArtikel #r8449394
Compacte Li-ion-accu van 22 V, 4,0 Ah met veel energie
- Batterijcapaciteit: 4,0 Ah
- Gewicht: 0.69 kg
- Afmetingen (l x b x h): 136 x 97 x 60 mm
Delen
Eigenschappen
- Compacte accu met hoge prestaties voor alle Hilti-gereedschappen van 22V voor de optimale balans tussen looptijd en ergonomie
- CPC-technologie (Cordless Power Care) garandeert intelligente monitoring van elke accucel, voor een consistente en langere vermogensafgifte en betrouwbare weergave van het laadniveau
- Volledig afgedichte elektronica voor betere bescherming tegen stof, vocht en water
- De met rubber beklede en met glasvezel verstevigde behuizing is tot vier keer beter bestand tegen beschadiging door vallen, en twee keer beter bestand tegen extreme temperaturen dan standaard ABS-plastic
- Behuizing die is ontworpen om de accu tot de ideale temperatuur af te koelen om deze sneller te laden en overbelasting tijdens gebruik te verminderen
Toepassingen
- Werken in kleine ruimten waar hoge prestaties in kleine afmetingen een prioriteit zijn
- Compatibel met het hele Hilti-assortiment 22V-accugereedschap
- Compatibel met alle snoerloze Hilti-machines van 22 V
- Compatibel met alle Hilti C4/36-li-ion-accu's
- Toepassingen in extreme temperatuuromstandigheden – van 60° C tot -20° C
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding Li-Ion, Oekraïens, Deens, Hebrew, Serbian, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Arabic, Japanse, French, Portuguese, Techisch, Spaans, Zweedse, Nederlands, Chinees, Norwegian, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Croatian, Slowaaks, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 1.5 MB ]