C 8-22 Nuron ultimate lader
Nieuw productArtikel #r13275404
Supersnelle lader geoptimaliseerd voor Nuron B 22-170 en B 22-255 accu's met grote capaciteit
- Compatibiliteit met accusysteem: Nuron
- Outputvermogen: 450 W
- Uitgangsspanning: 18 A
Delen
Klanten zochten ook naar NURON, snelle lader of Lader
Eigenschappen
- Laadt elke Nuron-accu in slechts 30 minuten op – het revolutionaire warmtebeheer binnen de lader helpt de accu's om na zwaar gebruik veel sneller naar een oplaadbare temperatuur te terugkeren
- Accu's met langere levensduur – twee accu's helpen om de levensduur van de accu te verlengen door een stabielere temperatuur te behouden tijdens het laden
- Eenvoudig onderhoud – het stroomsnoer is opnieuw ontworpen voor extra duurzaamheid en eenvoudige self-service ter plaatse
- Wandmontage – behuizing bevat doorgaande gaten om de lader aan een muur te bevestigen, geen metingen nodig
- Dataconnectivteit – maakt het mogelijk gegevens over het gebruik van toestellen en accu's uit te wisselen met de Hilti cloud voor efficiëntere reparaties en inzichten over de optimalisering van toestelkoffers (vereist optionele CDM-22 datamodule)
Toepassingen
- De snelste manier om uw Nuron-accu's op te laden
- Best geschikt om B 22-170 en B 22-255 accu's te laden omdat het meest tijdsbesparend
- Aanbevolen wanneer u dubbele-accugereedschappen gebruikt, zoals de snoerloze TE 2000-22 snoerloze drilboor en de DSH 600-22 afkortzaag, om een zo snel mogelijk laadtijd te bereiken
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding C 6-22 / C8-22 (01), Oekraïens, Deens, Hebrew, Serbian, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Japanse, Arabic, Techisch, Spaans, Zweedse, Norwegian, Nederlands, Chinees, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Slowaaks, Croatian, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 6.3 MB ]