B 12-30 12V-accu
Nieuw productArtikel #r17048766
Compacte en extra lichte 12V Li-ion-aacu
- Batterijcapaciteit: 2,6 Ah
- Laadtijd met C4/12-50 laadapparaat: 35 min
- Gewicht: 0.24 kg
Delen
Klanten zochten ook naar batterij, accu of 12v
Eigenschappen
- Onze lichtste 12V-accu – gebouwd voor controle, betrouwbaarheid en comfort voor bovenhoofds werk of op moeilijk bereikbare plaatsen
- Voorkomt onderbrekingen in uw werk – een nauwkeurige display van het laadniveau helpt om onverwacht verlies van stroom te voorkomen, terwijl oververhitting, overbelasting en bescherming tegen diep ontladen ongeplande stilstand kunnen voorkomen
- Ultra-duurzame behuizing - de met rubber beklede en met glasvezel verstevigde behuizing is tot vier keer beter bestand tegen beschadiging door vallen en twee keer beter bestand tegen extreme temperaturen dan standaard ABS-plastic
Toepassingen
- Compacte, extra lichte 12V-accu gebruik met Hilti snoerloos Hilti-gereedschap

Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding Li-Ion, Oekraïens, Deens, Hebrew, Serbian, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Arabic, Japanse, French, Portuguese, Techisch, Spaans, Zweedse, Nederlands, Chinees, Norwegian, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Croatian, Slowaaks, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 1.5 MB ]