C4/36-90 Compacte lader
Nieuw productArtikel #r5463
Compacte meerspanningslader voor alle Li-ion-accu's van Hilti
- Compatibiliteit met accusysteem: 22 V, 36 V
- Outputvermogen: 90 W
- Uitgangsspanning: 4 A
Delen
Klanten zochten ook naar Acculader, Laadstation of Oplader
Eigenschappen
- Compacte lader die geschikt is voor het comfortabel opladen van alle Hilti Li-ion-accu's
- Buitengewoon goede oplaadprestaties bij koud weer tot -10%
- Ontwikkeld om accu´s te beschermen tegen lage spanning en andere ongunstige laadomstandigheden
- Volledig compatibel met alle Hilti-Li-ion-accu's van 12 V (met adapter), 14 V, 22 V en 36 V
Toepassingen
- Laadt Hilti-Li-ion-accu's van 12 V (met adapter), 14 V, 22 V en 36 V
- Laadt Hilti Li-ion-accu's van 12 V (met adapter), 14 V, 18 V, 22 V en 36 V

Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.