C4/12-50 Compacte lader
Nieuw productArtikel #r2907510
Compacte lader voor 12V Li-ion-accu's van Hilti
- Compatibiliteit met accusysteem: 12 V
- Outputvermogen: 50 W
- Uitgangsspanning: 4 A
Klanten zochten ook naar accu 12v, compacte lader, batterijlader, snelle lader of lader
- Compacte lader voor alle Li-ion-accu's van 12 V van Hilti
- De behuizing is ontworpen om knikbeschadiging van de stroomkabel te voorkomen
- 12 V-systeem, geoptimaliseerd voor snel opladen en extra lange levensduur van de cellen
- Laadtijd slechts 35 minuten voor een optimale productiviteit
- Systeem met 2 LED's geeft de laadstatus, het laadproces en de conditie van de accu aan.
- Laadt B12/2,6 Ah Li-ion-accu's
- Compatibel met alle Hilti 12V Li-ion-accu's

Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.