C4/36-DC Autolader
Nieuw productArtikel #r4471094
Meerspannings-DC-autolader voor alle Li-ion-accu's van Hilti
- Compatibiliteit met accusysteem: 14 V, 22 V, 36 V
- Outputvermogen: 60 W
- Uitgangsspanning: 4 A
Delen
Klanten zochten ook naar accu, autolader, lader batterij, snelle lader of lader
Eigenschappen
- Compacte autolader die geschikt is voor het onderweg opladen van alle Hilti Li-ion-accu's
- Buitengewoon goede oplaadprestaties bij koud weer tot -10 °C
- Ontwikkeld om accu´s te beschermen tegen lage spanning en andere ongunstige laadomstandigheden
- Volledig compatibel met alle Hilti-Li-ion-accu's van 12 V (met adapter), 14 V, 22 V en 36 V
- Ontworpen om batterijen te beschermen tegen lage spanning en ongunstige laadcondities
Toepassingen
- Opladen van Hilti-accu's van 12 V (met adapter), 14 V, 22 V en 36 V
- Laden van accu's in een voertuig