B22 2.6 Batterij van 22V
Nieuw productArtikel #r6227138
Compacte Li-ion-accu, 22V 2,6 Ah
- Batterijcapaciteit: 2,6 Ah
- Gewicht: 0.49 kg
- Afmetingen (l x b x h): 135 x 94 x 53 mm
Delen
Eigenschappen
- Compacte en lichte 22V-accu met verbeterde gebruiksduur
- CPC-technologie (Cordless Power Care) garandeert intelligente monitoring van elke accucel, voor een consistente en langere vermogensafgifte en betrouwbare weergave van het laadniveau
- Volledig verzegelde elektronica voor verbeterde bescherming tegen stof, vocht en water
- De met rubber beklede en met glasvezel verstevigde behuizing is tot vier keer beter bestand tegen beschadiging door vallen, en twee keer beter bestand tegen extreme temperaturen dan standaard ABS-plastic
- Behuizing die is ontworpen om de accu tot de ideale temperatuur af te koelen om deze sneller te laden en overbelasting tijdens gebruik te verminderen
Toepassingen
- Compatibel met het hele Hilti-assortiment 22V-accugereedschap
- Compatibel met alle Hilti snoerloze machines van 22 V
- Compatibel met alle C4/36-Li-ion-laders van Hilti
- Toepassingen in extreme temperatuuromstandigheden – van 60° C tot -20° C
- Toepassingen in extreme temperatuuromstandigheden – van 140° F tot -4° F
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding Li-Ion, Oekraïens, Deens, Hebrew, Serbian, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Arabic, Japanse, French, Portuguese, Techisch, Spaans, Zweedse, Nederlands, Chinees, Norwegian, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Croatian, Slowaaks, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 1.5 MB ]