B36 9.0 Batterij van 36V
Nieuw productArtikel #r7799779
Ultieme 36 V 9,0 Ah li-ion accu voor extreme looptijd
- Batterijcapaciteit: 9,0 Ah
- Gewicht: 2.03 kg
- Afmetingen (l x b x h): 181 x 99 x 103 mm
Delen
Eigenschappen
- Tot 100% langere looptijd dan de B36 5,2 accu, voor prestaties op snoerniveau bij zware en langdurige toepassingen met alle Hilti 36 V-gereedschap
- Cordless Power Care-technologie (CPC) bewaakt intelligent elke batterijcel voor consistent, duurzaam vermogen en een betrouwbare weergave van de opladingsstatus
- Volledig verzegelde elektronica voor verbeterde bescherming tegen stof, vocht en water
- De met rubber beklede en met glasvezel verstevigde behuizing is tot 4 keer steviger en beter bestand tegen beschadiging door vallen, en twee keer beter bestand tegen extreme temperatuur dan standaard-ABS-plastic
- Behuizing ontworpen om accu te koelen tot de ideale temperatuur en zo sneller te laden
Toepassingen
- Compatibel met het volledige Hilti-assortiment snoerloze 36 V-machines
- Compatibel met alle C4/36-Li-ion-laders van Hilti
- Toepassingen in extreme temperatuuromstandigheden – van 60° C tot -20° C
- Toepassingen in extreme temperatuuromstandigheden – van 140° F tot -4° F
- Alle veeleisende toepassingen die netstroom en extreme gebruikstijd vereisen