UH 700-hamerboormachine
Nieuw productArtikel #r3583
Klopboormachine met snoer, met een krachtige motor en twee versnellingen voor een hoog koppel voor universele toepassingen
- Klembereik gereedschapsopname: 2 - 13 mm
- Nullast tpm: Versnelling 1: 900 rpm; Versnelling 2: 2500 rpm
- Maximum koppel (zachte/harde verbinding): 80 Nm (zachte verbinding)
Delen
Klanten zochten ook naar klopboor of klopboormachine op snoer
Eigenschappen
- Ergonomisch ontworpen pistoolgreep en laag gewicht voor maximaal comfort tijdens lange perioden van gebruik
- Hoge betrouwbaarheid dankzij de uiterst robuuste behuizing en de krachtige motor
- Traploze elektronische snelheidsregeling voor gecontroleerd aanboren en indraaien van schroeven
- Twee boorsnelheden met extra slagfunctie voor een breed gamma toepassingen
- Uitgerust met robuuste snelspanboorkop met spilvergrendeling voor bediening met één hand
Toepassingen
- Hamerboren in metselwerk en natuursteen
- Boren in staal en metaalplaat
- Boren en gatzagen in hard en zacht hout
- Voor het indraaien van de meest uiteenlopende schroeven
- Boren van gaten met grote diameters in hout

Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.