AG 125-15DB haakse slijper
Nieuw productArtikel #r4522690
Haakse slijper van 1500 W met dodemansschakelaar en rem voor maximale veiligheid, voor schijven tot 125 mm
- Schijfdiameter: 125 mm
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu: 2.7 kg
- Max. zaagdiepte: 34 mm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Active Torque Control (ATC) voorkomt dat het gereedschap ongecontroleerd ronddraait als de schijf vastloopt, waardoor de kans op een veelvoorkomend veiligheidsrisico afneemt
- De Hilti Smart Power-technologie past het uitgaand vermogen aan op het te zagen materiaal, waardoor er constant hoge zaagprestaties kunnen worden geleverd en de motor tegen overbelasting kan worden beschermd
- Robuuste stofkap (optie) voor een nagenoeg stofvrij werken en zachte handgrepen voor meer werkcomfort
- Ergonomisch ontworpen machine voor universeel gebruik bij zagen en slijpen
- De snelwerkende rem stopt de schijf binnen enkele seconden – ideaal bij werken in krappe ruimtes
Toepassingen
- Voor het slijpen en zagen van minerale materialen en staal
- Snijden van metalen en minerale materialen met een grove of fijne korrel
- Verwijderen van coatings op cement en plakspaan
- Renovatie van voegen
- Werken op een groot aantal oppervlakken en materialen
Services
![Machineparkbeheer](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
- Maandelijkse bijdrage die het gebruik dekt van alle machines, inclusief de service- en reparatiekosten, garandeert een perfecte controle van de kosten en een efficiënte back-office.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekmomenten en speciale toepassingen reduceren uw investeringen.
- De diefstaldekking reduceert het financiële risico en onverwachte kosten.