Boulonneuse à choc sans fil 3/4" SIW 9-A22
Nouveau produitArticle #r4838535
Boulonneuse à choc à couple élevé de 22 V de classe supérieure avec enclume 3/4" pour l'ancrage et le boulonnage.
- Type de carré: Trou traversant de 3/4 pouces
- Couple maximal: 800 Nm (1)
- Couple anti-écrou: 875 Nm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Carter de boîte de vitesses en métal robuste pour résister aux conditions de chantier difficiles
- Guide carré d'emmanchement de l'enclume de 3/4" en acier haute résistance à rétention par insertion pour une longue durée de vie
- Le ressort en E résistant et ergonomique vous permet d'adapter les douilles à choc en une seule étape
- Grâce aux faibles valeurs de vibrations dues à la boîte de vitesses à double percussion, le travail peut être productif pendant de longues périodes
- Point d’équilibre centré pour une manipulation précise quel que soit le sens dans lequel le travail est effectué
Applications
- Serrage et desserrage des écrous et boulons de M16 à M24
- Serrage et desserrage d'écrous et de boulons de 5/8" à 1"
- Assemblage de profilés en acier, de coffrages, de bois d'œuvre ou d'éléments en béton prémoulé
- Serrage préalable des boulons sur les brides de tubes de grand diamètre
- Serrage préalable des écrous et des boulons jusqu'à 1-1/4"
Services
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.