NCR 120-A Krimper van 12 ton met pistoolgreep
Nieuw productArtikel #r8824329
Kabelkrimper van 12 ton met pistoolgreep met krimpcapaciteit tot 750 MCM (400 mm²)
- Klemkracht: 10-400 mm² Al (fijn gevlochten), 10-400 mm² Al (gevlochten), 10-400 mm² Cu (fijn gevlochten), 10-400 mm² Cu (gevlochten)
- Afmetingen (l x b x h): 417 x 75 x 331 mm
- Koprotatie: 350 °
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Compatibel met in de industrie gangbare, U-vormige krimpmatrijzen van 12 ton
- Extra grote krimpcapaciteit tot 400 mm²
- Druksensor - controleer krimpkracht en geeft de bediener een visuele en hoorbare waarschuwing als de kracht onder de specificaties valt
- Automatische intrekking na voltooiing van de krimptaak
- Gebalanceerd zwaartepunt en koprotatie van 350 graden voor optimale manoeuvreerbaarheid
Toepassingen
- Krimpen van de meest voorkomende aardingsverbinders
- Krimpen van koperen en aluminium geleiders van 10-400 mm²
- Krimpen van geïsoleerde kabelprofielen en -verbinders en geïsoleerde pinterminals van 10-150 mm²
- Krimpen van buisvormige kabelprofielen en -verbinders voor fijne geleiders van 10-150 mm²
- Krimpen van compressiekabelprofielen (DIN 46235) en verbinders (DIN 46237, deel 1) van 10-300 mm²
Services

Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.