HILTI WEBSITEVolledige transparantie en 24/7 gebruiksgemakalle voordelen van de website bekijken
Hilti

Eigenschappen & Toepassingen

Eigenschappen
  • Koolborstelloze motor voor een drie keer langere levensduur (geen schade aan de stroomwisselaar en geen vervanging van koolborstels)
  • Snelheid is instelbaar van 620 tot 1370 slagen per minuut, zodat de knabbelschaar optimaal werkt bij de belangrijkste toepassingen
  • Accu-gereedschapsplatform – dezelfde accu voor al uw 22 V-gereedschap van Hilti
  • Drie verschillende verwisselbare koppen-u kunt met een knabbelschaar plaatstaal, gegolfd, trapeziumvormig en geprofileerd metaal snijden
  • Nagenoeg geen vonken of emissies - accu-knabbelscharen zijn mogelijk een veiligere optie voor het snijden in de buurt van brandbare stoffen of in gesloten ruimten
Toepassingen
  • Vrije zaagsneden in plaatstaal tot 2,0 mm dik (14 G)
  • Zagen van trapeziumvorige gegolfde met maximale diepte van 162 mm met SPN RL kop
  • Zagen van gegolfde metaalplaat
  • Snijden van C-, L-, U-profielen met maximale diepte van 82 mm met SPN RN kop
  • Uitsnijden van vormen en inkepingen binnen

Technische gegevens

Documenten & Video's