PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie

Speciale elektrische gereedschappen

Ontdek hoe ons assortiment speciale gereedschappen werk kan besparen en de bouwkwaliteit kan verbeteren bij het gieten van beton, het fabriceren van metaalplaten en vele andere dagelijkse taken op uw bouwplaatsen

12 producten

Filteren

Nuron

NRC 6-22 Snoerloze wapening-snijder
Omschrijving
Snoerloze vlakke wapening-snijder voor het koudsnijden met laag vonkgehalte van draadstangen en wapening (25 mm / #8) (Nuron accuplatform)
Snijden capaciteit wapening (mm)
1 inch
Zaagbladdiameter
110 mm
Gewicht
3.3 kg

Nuron

NHG 6-22 Snoerloos heteluchtpistool
Omschrijving
Krachtig snoerloos heteluchtpistool met snelle verwarming en hoge luchtstroom voor het afsluiten van kabels, buigen van buizen en leidingen en krimpen door hitte (Nuron-accuplatform)
Temperatuur - max.
500 °C
Temperatuur - min.
300 °C
Gewicht
0.63 kg

Nuron

STR 4-22 Snoerloze draadstangzaag


Omschrijving
Snoerloze compacte draadstangzaag inclusief M10 (W3/8)-blad om draadstangen tot 10mm in diameter te snijden
Materiaaltype
Draadstang, Stalen draadstang, Roestvrije draadstang
Nominale spanning
21.6 V
Gewicht van de behuizing van het gereedschap
2.69 kg

Nuron

NCV 10-22 rugzakbetontriller


Omschrijving
Rugzakbetontriller op accu met koolborstelloze motor om muren, platen en funderingen te verdichten (Nuron-accuplatform)
Afmetingen (l x b x h)
320 x 218 x 666 mm
Gewicht
8.28 kg
IP-beveiligingsklasse
IP 67 (N GAAN 10-22 zwepen), IP X4 (NCV 10-22)
Zwepen voor NCV- betontrillers
Omschrijving
Interne zweep voor betontriller bedoeld voor Hilti NCV 10-22 rugzak betontrillers op accu (Nuron-accuplatform)
IP-beveiligingsklasse
IP 67 (N GAAN 10-22 zwepen)

Nuron

NCV 4-22 snoerloze betontriller


Omschrijving
Snoerloze penseel handbetontriller met koolborstelloze motor voor het samenpersen van kleine poriën (Nuron-accuplatform)
Trillingsfrequentie
15.000 VPM
Kopdiameter
28 mm
Lengte slang
1 m


IP-beveiligingsklasse
IP 67 (N GAAN 10-22 zwepen)

Nuron

RT 6-22 Snoerloos klinknagelpistool
Omschrijving
Snoerloos klinknagelpistool voor een snelle en moeiteloze instalatie van bekledingspanelen en metaalconstructie met stalen of aluminium klinknagels (Nuron-accuplatform)
Klinknagelmateriaal
Aluminium, Staal, Roestvrij staal
Neusstukken groottes
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Trekkracht
10000 N

Nuron

NMX 6-22 Accu-Mixer


Omschrijving
Accu-mixer met krachtige koolborstelloze motor om beton, mortel en vele andere bouwmaterialen te mengen (Nuron-accuplatform)
Max tpm bij nullast (snelheid)
1: 250 rpm; 2: 425 rpm; 3: 600 rpm
Max. koppel
52 Nm

Nuron

NPU 100-22 Snoerloos metaalponsgereedschap
Omschrijving
Compact en universeel snoerloos metaalponsgereedschap om gaten van leidinggrootte te boren door verscheidene materialen (Nuron-accuplatform)
Afmetingen (l x b x h)
124 x 75 x 372 mm
Ponskracht
107 kN
Ponsvermogen zacht staal
4" / 10 Ga steel

Nuron

SSH 6-22 Snoerloze scharen


Omschrijving
Snoerloze dubbel snijdende schaar met hoge capaciteit om snel te snijden in plaatstaal, profielen en HVAC-leidingen met een dikte tot 2,5 mm│12 (Nuron accuplatform)
Materiaaltype
Vlakke plaat, C.L.U.-profiel
Nominale spanning
21.6 V
Gewicht van de behuizing van het gereedschap
2.2 kg

Nuron

SPN 6-22 CN snoerloze knabbelschaar
Omschrijving
Accu knabbelschaar met hoge performantie voor het snijden van plaatstaal en profielen met meer snelheid en minimale vervorming (Nuron-accuplatform)
Materiaaltype
Vlakke plaat, Golfplaat, Trapezevormige plaat, C.L.U.-profiel
Nominale spanning
21.6 V
Gewicht van de behuizing van het gereedschap
2 kg