Vibreur à béton sans fil NCV 4-22
Nouveau produitArticle #r17605928
Vibreur à béton sans fil portatif avec moteur sans charbon pour la consolidation de petits coulages (plateforme de batteries Nuron)
- Fréquence de vibration: 15 000 VPM
- Diamètre de tête: 28 mm
- Longueur du tuyau: 1 m
Nos clients ont également recherché aiguille hilti, NCV, vibrateur a beton, NCV 4 ou aiguille vibrante
- Vibration haute performance – 15 000 vibrations par minute grâce à un puissant moteur sans charbon
- Compact et maniable – avec un poids inférieur à 3,5 kg (aiguille de 1,2 m incluse), ce vibreur à béton offre une maniabilité optimale et un accès facilité aux espaces restreints
- Chantiers plus sûrs – grâce au fonctionnement silencieux, aux faibles taux de vibration et à l'absence de câble d'alimentation, les vibreurs à béton sans fil NCV 4-22 constituent un excellent moyen de réduire les risques sur vos chantiers
- Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
- Compact et maniable – avec un poids inférieur à 8 livres (aiguille de 4 pieds incluse), ce vibreur à béton offre une maniabilité optimale et un accès facilité aux espaces restreints
- Consolidation du béton dans les petits coulages pour éliminer les bulles d'air emprisonnées et l'excès d'eau et augmenter la densité de la surface du béton
- Consolidation des dalles de béton minces et des petites semelles de fondation
- Nivellement et élimination des bulles d'air dans les trottoirs et bacs à fleurs
- Murs étroits/en blocs