NPU 100-22 Snoerloos metaalponsgereedschap
Nieuw productArtikel #r13250416
Compact en universeel snoerloos metaalponsgereedschap om gaten van leidinggrootte te boren door verscheidene materialen (Nuron-accuplatform)
- Afmetingen (l x b x h): 124 x 75 x 372 mm
- Ponskracht: 107 Kn
- Ponsvermogen zacht staal: 4" / 10 Ga steel
Delen
Klanten zochten ook naar hydraulische pons, Greenlee, Pons toestel, gator of NPU 100
Eigenschappen
- Minimaliseert stilstand – de metaalponsgereedschappen van Hilti komen in aanmerking voor onze jaarlijkse certificering en gratis inspectiediensten
- Werk efficiënter - de automatische intrekfunctie detecteert wanneer het boorgat is gemaakt en trekt de stang terug waardoor u tijd bespaart en de matrijs langer houdt
- Verbeterde hanteerbaarheid – slanke handgreep, 360° koprotatie, LED-lamp en een goede balans maken het metaalponsgereedschap gemakkelijker te gebruiken in kleine ruimtes
- Open compatibiliteit - de NPU 100-22 kan worden gebruikt in combinatie met ponsmatrijzen van Hilti en de andere meest gebruikte matrijzen van derden
- Op het Nuron-accuplatform – snoerloze metaalponsgereedschappen zonder in te boeten aan vermogen, dankzij duurzame accu's, snel doorboren voor matrijzen en een assortiment aan services om u productief te laten werken, vandaag en morgen
Toepassingen
- Boren van gaten in zacht staal (tot een diameter van 102 mm en een dikte van 3,5 mm)
- Boren van gaten in roestvrij staal (tot een diameter van 102 mm en een dikte van 3,5 mm)
- Borgen van gaten in aluminium (tot een diameter van 102 mm en een dikte van 3,5 mm)
- Boren van gaten in kunststof (tot een diameter van 150 mm)
- Boren van gaten in zacht staal (tot een diameter van 4 inch in dikte 10)
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding NPU 100-22 (02), Oekraïens, Deens, Hebrew, Serbian, Fins, Russisch, Italiaans, Engels, Techisch, Spaans, Zweedse, Norwegian, Nederlands, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Slowaaks, Croatian, Kazakh, Frans, Hongaars, Greek, Sloveens, [ 3.4 MB ]