NHG 6-22 Snoerloos heteluchtpistool
Nieuw productArtikel #r19809701
Krachtig snoerloos heteluchtpistool met snelle verwarming en hoge luchtstroom voor het afsluiten van kabels, buigen van buizen en leidingen en krimpen door hitte (Nuron-accuplatform)
- Temperatuur - max.: 500 °C
- Temperatuur - min.: 300 °C
- Gewicht: 0.63 kg
Delen
Klanten zochten ook naar hete luchtpistool op accu, hetel, hete luchtpostool of NHG 6
Eigenschappen
- Superieure warmteafgifte – de speciale warmtespiraal zorgt ervoor dat u in 3 seconden een temperatuur van 300 °C en in 14 seconden 500 °C kunt bereiken, zodat u sneller kunt werken en de productiviteit kunt verhogen
- Krachtige luchtstroom – krachtige ventilator en geavanceerde verwarmingsregeling produceren hogere aanhoudende luchtstromen (tot 300 l/min. bij 500 °C) voor grotere toepassingen die voorheen alleen mogelijk waren met open vuur
- Handevrije bediening – tweetraps constant-aan-schakelaar en ontwerp met platte achterkant zorgen ervoor dat u handenvrij kunt werken voor minder polsbelasting en meer flexibiliteit
- Compact en universeel – lichtgewicht ontwerp en 3 meegeleverde mondstukken zorgen ervoor dat u comfortabel kunt werken in een breed scala aan toepassingen
- Superieure warmteafgifte – de speciale warmtespiraal zorgt ervoor dat u in 3 seconden een temperatuur van 570 °F en in 14 seconden 932 °F kunt bereiken, zodat u sneller kunt werken en de productiviteit kunt verhogen
Toepassingen
- Verwarmen en krimpen van buizen en leidingen voor kabelafsluitingen
- Buigen van PVC-buizen voor elektrische installaties en plexiglas
- Reparatie van PEX-leidingen en verwijderen van vinyl
- Verwijderen van verf om metaal voor te bereiden voor het lassen
- Opwarmen van pneumatische slangen en andere thermoplastics om deze te doen uitzetten en te verbinden