- Home
- Bedrijf
- Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
- Circulariteit - Meer doen met minder

Circulariteit - meer doen met minder
De circulaire economie is een win-win voor het milieu en de bouwsector
In onze wereldeconomie wordt minder dan 10% van onze grondstoffen hergebruikt. Wanneer gebouwen niet langer bruikbaar zijn, wordt slechts 40% van dat bouwafval gerecycled of hergebruikt.
Door circulaire bedrijfsstrategieën te omarmen die duurzaamheidsfactoren combineren met economische overwegingen, kunt u niet alleen uw impact op het milieu minimaliseren, maar ook zorgen voor het langetermijnsucces van uw bedrijf.
De huidige stand van zaken in de wereldwijde afvalproductie
ton afval geproduceerd per jaar
De wereld produceert elk jaar ongeveer 2 miljard ton afval en dit aantal zal naar verwachting stijgen.
ton plastic afval per jaar
Dit komt bovenop de 54 miljoen ton elektronisch afval dat jaarlijks wordt geproduceerd en waarvan slechts 17,4% wordt gerecycleerd.
wereldwijd geproduceerd per jaar
1/3 van al het afval wereldwijd wordt geproduceerd door de bouwsector.
verpakkingsafval per jaar
De gemiddelde Europeaan produceert bijna 180 kilo verpakkingsafval per jaar.

Waarom circulariteit?
Maximaliseer waarde door het gebruik van hulpbronnen te verminderen in al uw bouwprojecten
In tegenstelling tot het lineaire economiemodel, dat zich richt op winstgevendheid, richt de circulaire economie zich op het genereren van maximale waarde met een minimaal gebruik van grondstoffen en hulpbronnen. Met onze hulp kan uw bedrijf meer doen met minder door de hele toeleveringsketen heen.
Van de planningsfase, waar onze software en diensten u kunnen helpen uw ontwerpen te optimaliseren om verspilling te verminderen, tot de bouwfase, waar onze tools en ondersteuningssystemen zijn ontworpen om hergebruikt te worden, tot onze gerecycleerde materialen. U kunt zelfs gepersonaliseerde rapportages ontvangen over uw inzamel-, hergebruik- en recyclinginspanningen.

Vermijd verspilling door te veel kopen
Onze oplossingen voor materieelbeheer helpen uw gereedschapspark te stroomlijnen
Onze Fleet Management-oplossing helpt u circulariteit in uw duurzaamheidsstrategie te integreren. Het zorgt ervoor dat u alleen de gereedschappen heeft die u nodig heeft, waardoor het verbruik van grondstoffen wordt verminderd en uw operationele processen gestroomlijnd worden. U krijgt altijd gereedschappen van hoge kwaliteit die zijn ontworpen om lang mee te gaan, en die gerepareerd worden zodat ze langer blijven presteren.
Heeft u iets slechts voor een paar weken of maanden nodig? Maak gebruik van onze huurtoestellen-service om in uw piekbehoeften of project-specifieke wensen te voorzien.
Met ON!Track, onze software voor asset management, kunt u in real-time inzien welke gereedschappen ongebruikt of verloren zijn, terwijl u uw werven beheert of van project naar project gaat.

hergebruik van reserveonderdelen
Waar mogelijk hergebruiken we reserveonderdelen van gereedschap dat je niet meer nodig hebt.
Het is een naadloos proces: we verzamelen gratis elektrische gereedschappen, batterijen en accessoires van u, waar u zich ook bevindt in de wereld. We nemen zelfs de toestellen en batterijen van onze concurrenten mee.
Maar wat gebeurt er met ze? Sommige gereedschappen die functioneel gelijkwaardig zijn aan nieuwe, voegen zich bij onze stock van huurtoestellen, waardoor de behoefte aan de productie en het transport van nieuw gereedschap wordt verminderd. Andere gereedschappen worden gedoneerd voor niet-intensief gebruik door humanitaire en educatieve organisaties. Componenten die voldoen aan onze hoge kwaliteitsnormen worden hergebruikt door onze reparatiecentra. In feite wordt het hergebruik van reserveonderdelen van ingeleverde elektrische gereedschappen nu op 120.000 per jaar geschat, wat ongeveer 90 ton elektronica, motoren en rotoren per jaar bespaart. Wat overblijft, wordt naar onze recyclingpartners gestuurd.

Vrijwel onbeperkt recyclen
Wat we niet kunnen hergebruiken, proberen we te recyclen
Toestellen of componenten die niet hergebruikt kunnen worden, worden afgehandeld door onze gecontroleerde wereldwijde recyclingpartners.
Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze producten gedurende hun hele levensduur. Een groot deel van het gewicht van een typisch gereedschap bestaat uit hoogwaardige metalen die vrijwel eindeloos gerecycleerd kunnen worden voor verschillende toepassingen. Hoewel we in onze markten al een hoog niveau van niet-thermisch recycleren bereiken, blijven we samenwerken met onze recyclingpartners om het rendement verder te verhogen.
Onze circulariteitsreis
van de massa van een Hilti-gereedschap is gerecycled materiaal
We verminderen het gebruik van nieuwe grondstoffen door de hoeveelheid gerecycled staal en plastic in onze producten te verhogen.
machines, batterijen en accessoires werden in 2020 door Hilti verzameld
Ondersteun circulaire economie door ons je verlopen gereedschap gratis op te laten halen. Wij zorgen ervoor dat ze hergebruikt of gerecycled worden.
van al het ingezamelde materiaal werd gerecycled voor materiaalhergebruik
We verbeteren voortdurend onze terugwinningspercentages dankzij innovaties in sorteer- en verwerkingstechnologie.
van materiaal werd gewonnen door recycling
We werken eraan om ervoor te zorgen dat hoge staal-, koper- en aluminiumniveaus terugkeren in de internationale grondstoffencycli.
Ontdek meer Hilti oplossingen
Samen duurzamer
Ontdek oplossingen die zijn ontworpen om je ecologische voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd de duurzame groei van je bedrijf in de toekomst te garanderen.
Verken duurzame oplossingenGroene bouwoplossingen
Investeer in innovatieve bouwoplossingen om gecertificeerde, duurzame bouwprojecten op te leveren.
Ontdek groene bouwoplossingenMateriaalbeheer
Stroomlijn de financiële planning met Fleet Management. Een vast maandelijks bedrag dekt al je toestellen, inclusief gebruik, service en reparatiekosten.
Ontdek Fleet ManagementBronnen:
https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/It%E2%80%99s-time-for-construction-to-embrace-the-circular-economy.html
https://globisinsights.com/purpose/sustainability/circular-economy
https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/mapping-the-benefits-of-a-circular-economy
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
https://www.wri.org/insights/5-opportunities-circular-economy
https://www.bbva.ch/en/news/advantages-and-disadvantages-of-the-circular-economy/
https://sensoneo.com/global-waste-index-2019/