BESCHERMEN VAN EEN BELANGRIJKE BRUG TEGEN AARDBEVINGEN – NATHDWARA INDIA
Achteraf aangebrachte wapening en kortere ankerlengtes.
![Hilti jobsite reference road bridge Nathdwara India](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/post-installed-rebar/jobsite-references/roadbridge-nathdwara/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1477494548109.jpg)
De uitdaging
![Hilti jobsite reference road bridge Nathdwara India](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/post-installed-rebar/jobsite-references/roadbridge-nathdwara/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1477494547342.jpg)
De nieuw brug in Nathdwara in India maakt deel uit van een enorm project waarbij een weg van 79 km met meerdere bruggen de belangrijke steden Gomti, Chouraha en Udaipur in Rajasthan moet gaan verbinden. Dit is een belangrijk project voor forenzen die tijd en geld kunnen besparen bij het reizen in de regio.
De brug bij Nathdwara heeft echter een scherpe bocht en dus waren seismische maatregelen nodig om te voorkomen dat de brug zou verschuiven bij een aardbeving.
Maar deze aanpassingen moesten worden gedaan terwijl de brug in aanbouw was en dat was geen gemakkelijke opgave. Het was moeilijk om diep te boren in de verstevigde pijlers die al geïnstalleerd waren.
Wij werden gevraagd een oplossing te bedenken.
Ga zelf aan de slag
Gerelateerde Software