- Home
- Engineering
- Design Center
- Brandwering
- Typische toepassingen - Brandwering
- Brandwerende oplossingen voor houtconstructies
![Gebouw voor gemengd gebruik met een gevel in hout](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/brandwering/typische-toepassingen-brandwering/firestop-in-wood/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1711377924808/lzb426-16-print.png)
Brandwerende oplossingen voor houtconstructies
Directe installatieoplossingen – zonder mortel of bekisting
![Firetest Wood Firetest Wood](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/brandwering/typische-toepassingen-brandwering/firestop-in-wood/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_2071455780/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1711377981070/l137179.jpeg)
Passieve brandbeveiliging is de sleutel
Massief hout en in het bijzonder kruislings gelamineerd hout (CLT) worden steeds vaker gebruikt als bouwmateriaal voor hoogbouw omwille van het hoge draagvermogen, de verhoogde brandwerendheid en de lichtheid van het materiaal. Het brandt langzaam en zal ook nooit volledig opbranden omdat verkoold hout werkt als een natuurlijke brandbarrière. Maar dit alleen volstaat niet om de veiligheid van de aanwezigen te garanderen.
![Architekten: Werner Sobek Group GmbH - Fotografie: ©Zooey Braun - Veroeffentlichung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Beleg / permission required for reproduction, mention of copyright, complimentary copy, FUER WERBENUTZUNG RUECKSPRACHE ERFORDERLICH! / PERMISSION REQUIRED FOR ADVERTISING!](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/brandwering/typische-toepassingen-brandwering/firestop-in-wood/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_2071455780/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1711378014544/lzb591-12v.jpeg)
Belang van passieve brandbeveiliging
Passieve brandbeveiliging is cruciaal voor een veilig gebouw dat voldoet aan de bouwvoorschriften. Compartimentering is een algemene veiligheidsmaatregel die van toepassing is op alle gebouwen afhankelijk van hun hoogte en gebruiksklasse maar ongeacht hun basismateriaal. De meeste problemen bij brandcompartimentering doen zich voor wanneer technieken door een scheidingsvloer of -wand moeten gaan. Dit vereist adequate passieve brandbeveiligingsmaatregelen om de openingen af te dichten. Bij brand schuilt er een groot verschil in de brandbaarheid van beton of gipsplaten en echt hout. Massief hout zoals CLT brandt per minuut circa 0,7 mm. Om het gat veroorzaakt door de verbranding van het hout op te vullen en verspreiding van rook en vuur tegen te gaan moeten alle openingen in brandvertragende muren en vloeren afgedicht worden met opzwellend materiaal.
![Vergelijking tussen de traditionele oplossing met mortel (links) en de droge brandwerende rode blokken van Hilti (rechts) in een houten vloer](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/brandwering/typische-toepassingen-brandwering/firestop-in-wood/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_2071455780/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1711378050644/lhilti-dry-solutions-v2-lcg001907-v2.jpeg)
Geoptimaliseerd bouwproces
Brandwerende oplossingen in houtconstructies vormen een delicate aangelegenheid in bouwvoorschriften. Bij gebrek aan goedgekeurde brandveilige oplossingen voor houtconstructies wordt vandaag standaard gekozen voor mortel. Dit verlaagt de productiviteit aanzienlijk, omdat de installatie en uitharding veel tijd vraagt. Onze droge oplossingen kunnen met behulp van performante producten meteen geïnstalleerd worden in houtconstructies zonder dat er mortel nodig is. Dit betekent dat u de brandwerende oplossingen in prefab houtelementen kan installeren nog voor ze de fabriek verlaten, zodat u de helft minder bouwtijd nodig heeft op de werf zelf.
Vergelijking tussen de traditionele oplossing met mortel (links) en de droge brandwerende oplossing van Hilti (rechts).
Innovatieve oplossingen voor veeleisende toepassingen
De installatie van technieken kan bijzonder complex zijn, wat van brandveiligheid een grote uitdaging maakt. Europese en nationale testinstituten hebben de brandwerende oplossingen van Hilti voor CLT- en houtskeletconstructies gecertificeerd.
Performante brandwerende oplossingen zijn bijzonder geschikt voor houtconstructies omdat ze meteen en zonder grote risico’s geïnstalleerd kunnen worden en de productiviteit verhogen.
Enkele voordelen:
- Tot 90 minuten brandwerend (CLT en skeletbouw);
- Propere en snelle installatie;
- Eenvoudige inspectie.
Directe installatie zonder bekisting
![Doorsnede van een houten plafond met een CFS-SL brandwerende manchet en een CFS-CC brandwerende kabelmanchet rond kabels (elektrische aansluitingen)](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/brandwering/typische-toepassingen-brandwering/firestop-in-wood/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1076977521/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1711378155006/lcg001829-v2-lcg002120-v1.jpeg)
Elektrische toepassingen
Oplossingen voor elektrische kabels en kabelbundels:
CFS-SL GA Brandwerende manchet CFS-CC Brandwerende kabelmanchet![Doorsnede van een houten plafond met een CFS-B brandwerende bandage en een CFS-C EL brandwerende manchet op rol rond leidingen in metaal en plastic (mechanische toepassingen)](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/brandwering/typische-toepassingen-brandwering/firestop-in-wood/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1076977521/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1711378219948/lcg001833-v2-lcg001835-v2.jpeg)
Mechanische toepassingen
Oplossingen voor leidingen voor afvalwater, schoon water en verwarming:
CFS-B Brandwerende bandage CFS-C EL Brandwerende manchet op rol![Doorsnede van een houten plafond met CFS-F FX brandwerend schuim rond leidingen, kabels en kabelgoten (grote openingen)](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/brandwering/typische-toepassingen-brandwering/firestop-in-wood/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1076977521/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1711378242586/lcg001832-v2.jpeg)
Grote openingen
Oplossingen voor grote openingen (buizen, kabels en kabelgoten):
CFS-F FX Brandwerend schuimUw partner in brandveiligheid
![Firetest Wood Firetest Wood](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/brandwering/typische-toepassingen-brandwering/firestop-in-wood/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1711378280397/l137178.jpeg)
Goedkeuringen voor uw toepassingen
Op basis van geavanceerde brandtests werden onze producten goedgekeurd voor een ruime waaier aan brandwerende toepassingen voor houtconstructies.
De Europese en nationale certificaten voor onze brandwerende oplossingen afgeleverd door onafhankelijke testinstituten in combinatie met het advies van onze ingenieurs maken de planning en het bouwproces eenvoudiger en sneller dan ooit..
![ETA- en CE-certificaat, plus Hilti Clean-Tec](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/brandwering/typische-toepassingen-brandwering/firestop-in-wood/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1711378341665/198461.png)
Doeltreffende en tijdbesparende planning
Het gebruik van een conform productgamma en systeem zorgt voor een planningsproces dat efficiënter verloopt. De oplossingen werden getest met een minimale afstand tussen de doorvoeringen zodat er meer bruikbare ruimte is.
Een grote bibliotheek vol technische tekeningen met de belangrijkste details die gewoonlijk verloren gaan in goedkeuringsdocumenten versnellen het ontwerpproces.
![846749832 Close up rear view of a mature student using computer in the computer room](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/brandwering/typische-toepassingen-brandwering/firestop-in-wood/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1711378363061/listock-846749832-v2-flat--1-.jpeg)
Nuttig advies van ingenieurs
Hout is geen standaardmateriaal zoals beton. Dit maakt iedere toepassing anders.
Hoewel onze oplossingen voor een ruime waaier aan toepassingen gebruikt mogen worden, kan het zijn dat een project specifieke noden heeft die niet terug te vinden zijn in de internationale richtlijnen. In dit geval geven onze experts u advies voor oplossingen op maat van het project die voldoen aan de meest veeleisende brandwerende toepassingen.
![Firetest Wood Firetest Wood](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/brandwering/typische-toepassingen-brandwering/firestop-in-wood/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_977793964/image.coreimg.jpeg/1711378393946/l137177.jpeg)
Tests bij toonaangevende fabrikanten
We werken nauw samen met internationale houtfabrikanten zodat hun unieke muren en vloeren de brandtests succesvol kunnen doorstaan. Onze tests op maat helpen hen om hun klanten te voorzien van brandwerende systemen die geschikt zijn voor nagenoeg alle doorvoeringen.
![Een Hilti ingenieur en account manager geven ter plaatse ondersteuning en advies aan een klant](/content/hilti/E2/BE/nl/engineering/design-center/brandwering/typische-toepassingen-brandwering/firestop-in-wood/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_326224453/image.coreimg.png/1711378422111/181456.png)
Ondersteuning en consultancy ter plaatse
Tijdens de bouwfase zullen onze ervaren ingenieurs u zowel in de productiefabriek als op de werf helpen bij het installatieproces en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan.
We zorgen ervoor dat uw project geen onnodige vertraging oploopt en helpen u bij het kiezen van de juiste oplossing.