Het SafeSet-systeem is een volledig gehomologeerde plaatsingsmethode om de veiligheid van uw verankeringen te vergroten door de foutfactoren te beperken die verbonden zijn met de plaatsing, en te zorgen voor een grotere productiviteit Beperkte installatietijd, minder risico's op fouten, meer tijd om uw werf te voltooien.
Alle elementen van het SafeSet-systeem bezitten internationale homologaties en werken op geïntegreerde wijze samen.
De SafeSet-technologie is gehomologeerd voor alle verankeringssystemen door injectie van Hilti:
- Voor achteraf geïnstalleerde wapeningverbindingen voor de mortels HIT-RE 500 V3, HIT-HY 200-A, HIT-HY 200-R, HIT-CT1.
- Voor verankering voor de mortels HIT-RE 500 V3, HIT-HY 200-A, HIT-HY 200-R, HIT-CT1, HIT-HY 170 en de chemische capsules HVU2.
Op die manier kan men de voor het belastingsvermogen nadelige fouten vermijden, zoals de onjuiste reiniging van de openingen tijdens de uitvoering.