Livraisons illimitéesA partir de 70€ /mois avec Hilti SMARTEn savoir plus

Système de rails pour charges lourdes (MIQ)

Système de canaux pour charges lourdes avec profil MQ intégré - adapté aux plates-formes et autres structures 3D

Système de canaux pour charges lourdes avec profil MQ intégré - adapté aux plates-formes et autres structures 3D
Connecteur de platine MIQC-C Platine galvanisée à chaud (GAC) pour la fixation de rails MIQ sur le béton dans les applications pour charges lourdes
Platine MIQB-S Platine galvanisée à chaud (GAC) destinée à la fixation des rails MIQ sur l'acier
Connecteur de platine MIQC-S Platine galvanisée à chaud (GAC) pour la fixation de rails MIQ sur l'acier dans les applications pour charges lourdes
MI-SGC M12 Clip-étau simple galvanisé à chaud (GAC) pour le raccordement des platines en acier MIQ aux poutres en acier
Clip-étau MI-DGC Double clip-étau galvanisé à chaud (GAC) pour fixer les rails MI sur des poutres en acier dans les applications pour charges lourdes
MIQC-L Éléments de liaison galvanisés à chaud (GAC) pour charges moyennes pour associer deux rails MIQ
MIQC-H Éléments de liaison galvanisés à chaud (GAC) pour charges lourdes pour associer deux rails MIQ
Connecteur MIQC-E Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) à utiliser pour le raccordement longitudinal des poutres MIQ pour de longues portées dans les applications pour charges lourdes
MIQC-SC Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) utilisé avec des platines MIQ pour un positionnement libre du rail
Vis MIA-EH Vis galvanisée à chaud (GAC) avec plaque dentée intégrée pour une fixation plus facile et un réglage d'une main des éléments de liaison MI et MIQ
Plaque dentée MIA-TP Plaque dentée galvanisée à chaud (GAC) utilisée avec le boulon MIA-OH pour la fixation des éléments de liaison MI et MIQ
Rondelle plate DIN 125 M12 GAC Plaque galvanisée à chaud (GAC) pour une fixation plus facile et un réglage d'une main des éléments de liaison MI et MIQ
Connecteur MIC-UB Connecteur galvanisé à chaud (GAC) pour la fixation des boulons-étriers aux rails lourds MI