DSH 700-22 ATC Doorslijper op accu (300 mm)
Nieuw product Bestellen Ontdek de voordelenArtikel #r21488468
Veelzijdige doorslijper op accu met achterste handgreep voor het snijden tot 120 mm met 300 mm bladen in beton, metselwerk en metaal (Nuron-accuplatform)
- Basismaterialen: Alle typen beton en baksteen, Alle soorten metselwerk (holle steen, kalksteen, enz.), Asfalt, Staal, Mineraal
- Afmetingen (l x b x h): 740 x 290 x 350 mm
- Beveiligingsklasse: Werkend op IEC-accu
Klanten zochten ook naar accudoorslijper, afkortzaag, doorslijper op accu, doorsnijden of DSH600
- Bijpassende vermogensklasse – onze tweede generatie biedt een verbeterde vermogensverdeling zodat deze overeenkomt met de prestaties en het gevoel van een 70cc-gasdoorslijper op accu, allemaal zonder rook, lawaai of hoge trillingssnelheid
- Geavanceerde veiligheidsfuncties – de nieuwe ATC-controle (Active Torque Control) stopt onverwachte terugslag van de zaag in minder dan 1 seconde en snelwerkende bladrem stopt het blad in ≤ 4 seconden na het loslaten van de trekker
- Langere trekkertijd - snijdt tot 30% meer dan een volle tank met vier B 22-255 Nuron-accu's en 300mm SPX univ. A snoerloos geoptimaliseerde bladen (zie technische gegevens hieronder)
- Drukknopstart – de groene LED-stroomknop duidt aan wanneer het gereedschap aan is en schakelt het gereedschap automatisch UIT na 1 minuut
- Veelzijdige hanteerbaar – gewicht: 13,5 kg (met twee B 22-255 batterijen en een 300 mm blad). Deze doorslijper op accu kan worden gebruikt voor zowel naar de grond gerichte als naar de voorzijde gerichte toepassingen
- Constructiewerkzaamheden – zagen van openingen in stenen of betonnen wanden
- Metaalwerk: slijpen van stalen profielen, buizen en staalplaten
- Bestrating – op maat afkorten van stoepranden en -tegels
- Metselwerk: op maat slijpen van stenen en blokken
- Vloerconstructie – slijpen van uitzettingsvoegen in vers beton

Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding DC-D, DG-CW, DC-TP, Engels, French, Portuguese, Frans, Spaans, Russisch, Portugees, [ 3.1 MB ]
- Gebruikshandleiding DSH 600-22 & DSH 700-22, Duits, Lithuanian, Deens, Latvian, Fins, Pools, Estonian, Slowaaks, Italiaans, Engels, Frans, Techisch, Hongaars, Spaans, Zweedse, Norwegian, Nederlands, Portugees, [ 12.6 MB ]

Doorslijpers op accu
De prestaties van benzinedoorslijpers, maar dan zonder de vele ongemakken
Wat als dampen, lawaai en problemen met brandstofmengsels u geen kopzorgen meer zouden bezorgen? En wat als een verzopen motor of afgetrokken startkoord tot het verleden zouden behoren? Wanneer u onze Nuron-doorslijpers op accu gebruikt in combinatie met de zaagbladen die geoptimaliseerd zijn voor snelheid en autonomie krijgt u hetzelfde gedaan als met een 60cc benzineslijper, maar zonder de ongemakken en de extra kosten van brandstof.
Haal meer uit onze snoerloze doorslijpers op accu
Grotere zaagsnelheid
Hetzelfde vermogen als 60cc doorslijpers op benzine om sneller door beton, metselwerk en metaal te snijden.
Meer zaagsneden per laadbeurt
U kunt evenveel beton snijden met twee sets B 22-170 Nuron lithium-ion accu's als met een volle benzinetank.
Veiliger op de werf
Een snellere zaagbladrem stopt de machine binnen vier seconden. Dat is de helft korter dan bij een doorslijper op benzine.
Comfort en veelzijdigheid
Al uw machines – ook de doorslijpers voor zware toepassingen – werken op hetzelfde hoogperformante Nuron-accuplatform van 22V.

NIEUW PRODUCT
DSH 600-22 ATC : De nieuwe Hilti doorsliljper op accu
Compact toestel met bovenhandgreep
De DSH 600-22 is een compacte, lichtgewicht zaag op accu met een bovenhandgreep. Hij is ontworpen om tot 120 mm te zagen met bladen van 300 mm en is ideaal voor beton, metselwerk en metaal. Hij werkt op ons krachtige Nuron platform.
Evenaart de prestaties en het bereik van benzinedoorslijpers
Met de nieuwe DSH 600-22 kunt u dezelfde zaagsnelheid en reikwijdte bereiken als met een 60cc benzinezaag.
Veiliger en milieuvriendelijker dan benzinedoorslijpers
De nieuwe generatie is uitgerust met geavanceerde veiligheidsfuncties zoals ATC, valdetectie en een digitale AAN/UIT-knop. Hij remt het blad af in minder dan 4 seconden, vermindert trillingen, maakt minder lawaai en stoot geen rook uit, in tegenstelling tot benzinedoorslijpers. Hij vermindert ook de koolstofuitstoot aanzienlijk.
Lagere totale eigendomskosten
De DSH 600-22 gaat twee keer zo lang mee als benzinedoorslijpers en maakt brandstof overbodig. Omdat er geen startkabels, filters of riemen vervangen hoeven te worden, is er vrijwel geen onderhoud nodig en worden reparaties met 50-75% gereduceerd.

NIEUW PRODUCT
DSH 700-22 ATC : De nieuwe Hilti doorslijper op accu
Veelzijdig toestel met achterhandgreep
Een veelzijdige accu doorslijpzaag met achterhandgreep, ontworpen om tot 120 mm te zagen met bladen van 300 mm in beton, metselwerk en metaal, aangedreven door het Nuron platform.
Evenaart de prestaties en het bereik van benzinedoorslijpers
Met de nieuwe DSH 700-22 kunt u dezelfde zaagsnelheid en reikwijdte bereiken als met een 70cc benzinezaag.
Veiliger en milieuvriendelijker dan benzinedoorslijpers
De nieuwe generatie is uitgerust met geavanceerde veiligheidsfuncties zoals ATC, valdetectie en een digitale AAN/UIT-knop. Hij remt het blad af in minder dan 4 seconden, vermindert trillingen, maakt minder lawaai en stoot geen rook uit, in tegenstelling tot benzinedoorslijpers. Hij vermindert ook de koolstofuitstoot aanzienlijk.
Lagere totale eigendomskosten
De DSH 700-22 gaat twee keer zo lang mee als benzinedoorslijpers en maakt brandstof overbodig. Omdat er geen startkabels, filters of riemen vervangen hoeven te worden, is er vrijwel geen onderhoud nodig en worden reparaties met 50-75% gereduceerd.

Meer vermogen – minder gewicht
U geniet van minstens dezelfde prestaties als bij een benzinedoorslijper, maar dan op accu
Legt u bestrating, moet u stoepranden of metaal zagen of nieuwe openingen in beton maken? De DSH 600-22 geeft u al het vermogen dat u nodig heeft om tot 120 mm te slijpen met een machine die licht genoeg is om gemakkelijke te hanteren in eender welke situatie of richting.
Moet u asfalt en beton op de grond zagen, of metaal snijden? De DSH 700-22 brengt u ergonomie en snijcomfort, dankzij zijn achterhandgreep en zijn accessoires - wielkit of transportwagen.
Voor taken waar een lager gewicht cruciaal is; kunt u twee B 22-170 Nuron accu’s gebruiken. Moet de werkingsduur omhoog? Plaats dan twee B 22-255 Nuron accu’s in de machine.
Heeft u extra flexibiliteit nodig bij het buiten werken? Gebruik dan de DWP-15-22 watertank. Zo bent u zelfvoorzienend voor water en optimaliseert u de prestaties van uw accu's.

Met beide benen op de grond
Met de DSH 700-22 accu doorslijper levert u gasvormige prestaties bij werkzaamheden met de grond
Voor zware klussen zoals het doorslijpen van betonplaten, uitzetvoegen, metalen dekken of stoepranden kies je de DSH 700-22 accu doorslijper.
De DSH 700-22 wordt geleverd met een achterhandgreep voor extra comfort bij vloergerichte klussen. En wanneer je het apparaat combineert met onze speciaal ontworpen zaagbladen, krijg je prestaties die vergelijkbaar zijn met die van een 70cc gas doorslijper. Heb je meer werktijd nodig? Plaats 2x2 B22-255 Nuron accu's in het gereedschap.

Zaagbladen gemaakt voor uw doorslijper
Diamantzaagbladen en snijschijven geoptimaliseerd voor uw machine
SPX Universeel A Een diamantzaagblad dat speciaal ontwikkeld werd door Hilti voor een optimale zaagsnelheid en het grootste aantal zaagbewerkingen per laadbeurt bij het zagen van beton en metselwerk. Met een diameter van 300 mm en een dunnere kern vergt dit blad minder vermogen. Zo kan u langer werken tussen laadbeurten.
Voor de beste prestaties bij het zagen van metaal raden we aan onze duurzame en krachtige SPX snijschijven voor metaal te gebruiken.

Veiliger zagen
Bescherm uw werknemers door de sneller werkende zaagbladrem en het beter dempen van de machinetrillingen.
- Extreem snelwerkende zaagbladrem: stopt het blad binnen vier seconden
- Minder stof: de blootstelling aan zaagstof valt binnen de vastgelegde limieten met onze DWP 15-22 watertoevoertank op accu wanneer u buiten werkt – of binnen indien toegelaten. U kan de blootstelling aan zaagstof met de helft verminderen door ons specifieke DSH-DRS stofverwijderingssysteem.
- Trillingen lager dan < 2,5m/s2: Active Vibration Technology (AVR) is standaard
- Geen dampen en veel minder lawaai

Snijd door beton ... en in de kosten voor uw machines
Beperk de werkingskosten en verhoog de levensduur van uw afkortzaag
Niemand geeft graag meer uit. U kunt op uw machinekosten besparen door onze doorslijpers op accu te gebruiken:
- Geen kosten meer voor brandstof, zowel wat de aanschaf, de opslag als het transport betreft
- Lagere onderhoudskosten omdat afkortzagen op accu minder slijtageonderdelen bevatten
- Het dubbele van de levensduur dankzij een koolborstelloze motor
Oplossingen waarmee u blijft werken
Van een snelle reparatie van machines, tot opleiding en end-to-end oplossingen voor belangrijke bouwtoepassingen: ons doel is om uw werf nooit stil te laten vallen.
Ontdek onze productiviteitsoplossingenLiever een benzineslijper?
We begrijpen dat sommige werven echt afgelegen zijn en dat doorslijpers op benzine dan een betere optie zijn. We beschikken ook over een gamma doorslijpers op benzine dat aan al uw noden tegemoet kan komen.
Bestel onze doorslijpers op benzine