SIW 22T-A 3/4" Snoerloze slagmoersleutel
Nieuw productArtikel #r2922676
Slagmoersleutel van 22V met hoog koppel uit de ultieme klasse, met 3/4" krachtdop met borgpen voor verankering en boutbevestiging
- Type aambeeld: Doorvoeropening van 3/4"
- Maximale koppel: 450 Nm (1)
- Volle hamerfrequentie: 2500 impact/min
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- 3/4" vierkante aandrijving met doorgaand gat en veilige dopbevestiging
- Geen terugslag dankzij de tangentiële slag – veel minder vermoeiend om te gebruiken
- Hoogwaardig stalen aambeeld met een speciale warmtebehandeling voor extra lange levensduur
- Optimale configuratie voor het aandraaien van metrische bouten
- Fijn afgestemd slagmechanisme voor maximale efficiëntie
Toepassingen
- Vastdraaien en losmaken van sterk gespannen moeren en bouten van M8 tot M16
- Vastdraaien en losdraaien van moeren en bouten van M12 tot M20
- Montage van stalen profielen, hout of prefab betonelementen
- Bevestigen van HCA spiraalankers in beton