NCT 53-A Cu/Al-kabelsnijder
Nieuw productArtikel #r7794690
Snoerloze inline kabelslijpmachine van 22 V voor koper en aluminium met een slijpcapaciteit tot een buitendiameter van 2"
- Zaagcapaciteit: Al-klasse 1: max. buitendiameter 53 mm, Al-klasse 2: max. buitendiameter 53 mm, Al-klasse 5: max. buitendiameter 53 mm, Al-klasse 6: max. buitendiameter 53 mm, Cu-klasse 1: max. buitendiameter 53 mm, Cu-klasse 2: max. buitendiameter 53 mm, Cu-klasse 5: max. buitendiameter 53 mm, Cu-klasse 6: max. buitendiameter 53 mm
- Koprotatie: 350 °
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Compacte en lichte inline machine voor eenvoudigere toegang en manoeuvreerbaarheid
- Met open messen, zodat de tang met één hand kan worden bediend
- Kop van de tang kan 350° draaien
Toepassingen
- Doorslijpen van grove, aluminium en koperen draadleidingen
- Doorslijpen van fijne, aluminium en koperen draadleidingen
Services
![Machineparkbeheer](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
- Individuele labels en online zichtbaarheid zorgen voor transparantie in het beheer van uw machinepark.
- Maandelijkse bijdrage die het gebruik dekt van alle machines, inclusief de service- en reparatiekosten, garandeert een perfecte controle van de kosten en een efficiënte back-office.
- De diefstaldekking reduceert het financiële risico en onverwachte kosten.
- Gratis verificatie van de nauwkeurigheid van het gereedschap in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant.
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Reparatie in gemiddeld 3 werkdagen
- De service is tot 2 jaar kosteloos en geldt ook voor verbruiks- en slijtagedelen, de ophaling en de levering
- Na 2 jaar zijn de reparatiekosten begrensd
- Productgarantie op onderdeel- en fabricagefouten zolang wij de machine onderhouden
- Na iedere reparatie wordt 3 maanden garantie gegeven voor kosteloze reparaties
- Een muisklik of telefoontje volstaat – wij doen de rest