HILTI WEBSITEVolledige transparantie en 24/7 gebruiksgemakalle voordelen van de website bekijken
Hilti

Eigenschappen & Toepassingen

Eigenschappen
  • Koolborstelloze motor voor een drie keer langere levensduur (geen schade aan de stroomwisselaar en geen vervanging van koolborstels)
  • Gereedschapsloze bladwissel - beperk uw stilstand tijdens het verwisselen van messen
  • Vijf verschillende messen – het juiste mes voor elke toepassing
  • Vergrendelbare schakelaar - voor hogere productiviteit
  • Accu-gereedschapsplatform – dezelfde accu voor al uw 22 V-gereedschap van Hilti
Toepassingen
  • Snijden van plaatstaal tot 2,5 mm dikte (12 G)
  • Snijden van spirobuizen 4 x 0,9 mm (4 x 20 G)
  • Snijden van roestvrij staal tot 1,5 mm dikte (16 G)
  • Uitsnijden van vormen en inkepingen binnen

Technische gegevens

Documenten & Video's