Remplacement de barres d'étendage, Hong Kong
Avec la technologie sans nettoyage SafeSet
Le défi
![Hilti jobsite reference laundry rack replacement Hong Kong](/content/hilti/E2/BE/fr/engineering/design-center/anchor-systems/jobsite-references/hongkong/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1483361839701.jpg)
Le service d'urbanisme de Hong Kong gère plus des trois quarts du million d'appartements et de maisons occupés par plus de 2 millions de personnes, soit environ 30 % des habitants de Hong Kong.
À Hong Kong, les résidents de ces appartements étendent leur linge sur des barres fixées aux balcons ou aux fenêtres.
Le service d'urbanisme de Hong Kong a décidé de remplacer les barres d’étendage existantes par de nouvelles barres en inox.
Le défi résidait dans la manière de nettoyer des trous de forage en si grand nombre à de si grandes hauteurs, en évitant l’émanation de poussière.
La solution Hilti
![Hong Kong](/content/hilti/E2/BE/fr/engineering/design-center/anchor-systems/jobsite-references/hongkong/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_558846762/image.img.1920.medium.jpg/1483361839755.jpg)
La technologie SafeSet, incluant notre cheville chimique HIT-HY 200-A et les tiges d'ancrage HIT-ZR, a été choisie.
La tige d’ancrage HIT-ZR, avec ses hélices, fonctionne comme une cheville à expansion ce qui lui assure une tenue même dans les trous non nettoyés.
Cela a permis d'accélérer l'installation, en fiabilisant la qualité de la fixation.
Produits utilisés dans ce projet
Logiciel associé