Choix de la protection adéquate contre la corrosion
Où construisez-vous ? C'est la question fondamentale en ce qui concerne la protection contre la corrosion. Dans quel environnement et sous quel climat travaillez-vous, et quel est le matériau-support de vos fixations ?
La corrosion prend différentes formes selon les environnements. Les facteurs suivants sont à prendre en compte dans le cadre de votre construction, car ils peuvent augmenter le risque de corrosion :
Humidité
La présence d'humidité est nécessaire à toute réaction atmosphérique.
Température
Plus la température est élevée, plus la vitesse de corrosion augmente.
Présence de sel
Il peut s'agir de l'air salin près des côtes ou du sel déposé par les opérations de salage en hiver.
Pollution industrielle
Des niveaux de dioxyde de soufre élevés accélèrent les réactions corrosives.
Corrosion galvanique (de contact)
Elle est causée par le contact de deux métaux ou alliages différents.
Certains milieux, tels que les piscines intérieures, les tunnels ou les usines chimiques, doivent faire l'objet d'une attention particulière. Nos ingénieurs Hilti se feront un plaisir de vous conseiller sur le plan technique.