Krǿyers Plads à Copenhague (Danemark)
Un projet de bâtiments écologiques au cœur du centre historique de Copenhague
![Hilti jobsite reference Krøyers Plads Copenhagen Denmark](/content/hilti/E2/BE/fr/engineering/design-center/post-installed-rebar/jobsite-references/kroyers-plads/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1480666185740.jpg)
Le défi
![Hilti jobsite reference Krøyers Plads Copenhagen Denmark](/content/hilti/E2/BE/fr/engineering/design-center/post-installed-rebar/jobsite-references/kroyers-plads/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1483361093294.jpg)
Krøyers Plads est un projet de construction remarquable situé au cœur du centre historique de Copenhague, une ville dont l'histoire remonte à 1747.
Les enjeux de ce projet sont liés à son emplacement et son importance historique. Il s'agit du premier site à être construit en conformité avec les nouveaux codes de construction écologiques très rigoureux du Danemark, baptisés « Cygne Blanc » ou « Svanemaerket ».
Les règles de construction sont donc très strictes.
Le projet est composé de 20 000 m² de bureaux, de boutiques et de logements. L'ensemble est tenu de respecter les réglementations danoises BR 15 sur l'énergie. Par ailleurs, les bâtiments doivent offrir une identité visuelle verte avec une façade ventilée et une toiture végétalisée.
Produit utilisé dans ce projet
Pour aller plus loin
Logiciel associé