Protection parasismique d'un grand pont routier à Nathdwara (Inde)
Scellement d'armatures rapportées et longueur de scellement réduite
![Hilti jobsite reference road bridge Nathdwara India](/content/hilti/E2/BE/fr/engineering/design-center/post-installed-rebar/jobsite-references/roadbridge-nathdwara/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1480666196493.jpg)
Le défi
![Hilti jobsite reference road bridge Nathdwara India](/content/hilti/E2/BE/fr/engineering/design-center/post-installed-rebar/jobsite-references/roadbridge-nathdwara/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1483361467495.jpg)
Le nouveau pont routier de Nathdwara, en Inde, fait partie d'un immense projet de construction de 79 km de routes et de ponts visant à relier les villes de Gomti Chouraha et Udaipur au Rajasthan. Ce projet va transformer la vie des communautés avoisinantes, leur permettant d'économiser du temps et de l'argent lors de leurs déplacements dans la région.
Toutefois, le pont de Nathdwara, qui comporte un virage serré, nécessitait la mise en place de butées antisismiques afin d'empêcher le pont de glisser en cas de tremblement de terre.
Ces butées devaient être intégrées alors que le pont était encore en construction et la tâche s'est avérée compliquée, compte tenu de la difficulté de percer en profondeur dans les colonnes de béton armé déjà en place.
Nous avons été sollicités afin d'apporter une solution.
Produit utilisé dans ce projet
Pour aller plus loin
Logiciel associé