La solution Hilti
Le cabinet de géomètres Murphy Surveys a choisi le système de détection X-Scan PS 1000 Hilti pour effectuer cette tâche. L'objectif : détecter des fers, des treillis, des armatures, des tuyaux, des fils électriques ainsi que d'autres objets se trouvant dans le béton et dans la structure.
Notre système de détection X-Scan PS 1 000 est un scanner à radar pulsé permettant de voir des objets à l'intérieur d'une structure sans nécessité de forage. Il affiche les résultats en temps réel avec des images 2D et 3D, sur écran couleur à mesure que vous scannez.
Ainsi, les géomètres ont pu poser des repères tout en scannant le bâtiment.
De retour à leur bureau, ces derniers ont analysé les données plus en détail, à l'aide du logiciel PROFIS Detection Hilti qui leur a permis de créer des maquettes 3D de la structure et d'éditer des protocoles.
L'utilisation d'une méthode d'essais non destructive pour tester l'intégrité d'Eagle House, au lieu d'un forage par exemple, a permis un gain de temps significatif sur le projet.