- Home
- Support
- Informatie
- Hilti Reparatiedienst
- Hoe test en vervang je de batterij van je machine?

Hoe test je de batterij van je machine?
Je Li-Ion-batterijen diagnosticeren om te controleren of ze werken
Wilt je de staat van je accu controleren? Dat is heel eenvoudig: bezoek een Hilti Store of controleer het zelf met onze accutester.
Twee manieren om de staat van je batterij te controleren

Bezoek een Hilti Store
Ontvang een GRATIS accu- en acculaderdiagnose bij uw plaatselijke Hilti Store.
- Als uw accu minder dan 75% van de lading verbruikt, vervangen we deze direct en krijgt u een nieuwe accu*.
- Als uw lader niet efficiënt laadt of een defecte kabel heeft, vervangen we deze ook meteen*.
*De batterij en/of lader moet gedekt zijn door een fleet management contract of nog onder garantie vallen (twee jaar voor een standaard aankoop).
Vind de dichtstbijzijnde Hilti Store
Gebruik onze batterijtester
Controleer de staat van de Li-ion-batterij van je machine met ons batterijdiagnoseapparaat in zakformaat. Het is compatibel met al onze 14, 22 en 36 V batterijen.
- Plaats de BD 14/36 gewoon in de bovenkant van je batterij.
- Groene of rode LED's geven onmiddellijk de capaciteit van je batterij aan.
Professionele tip: als de batterij langer dan 6 maanden niet is gebruikt, laad deze dan minstens 5 minuten op voordat u de test uitvoert.
Bestel de batterijtesterMoet je je batterij vervangen?
Heb je je batterij getest en brandt het lampje rood? Dit is een teken dat je batterij minder dan 75% capaciteit heeft en naar onze reparatiedienst moet worden gestuurd.
Je hebt twee opties*:
- Contacteer onze klantendienst om de reparatie van uw batterij aan te vragen
- via telefoon 0800 99595
- via email
- Ga naar je Hilti Store om je batterij te laten testen en indien nodig te vervangen
*De batterij en/of lader moet gedekt zijn door een fleet management contract of nog onder garantie vallen (twee jaar voor een standaard aankoop).