Livraisons illimitéesA partir de 70€ /mois avec Hilti SMARTEn savoir plus

Galvanisé à chaud

Points fixes et patins galvanisés à chaud et glissières pour l'installation de systèmes de canalisations soumis à la dilatation thermique

Points fixes et patins galvanisés à chaud et glissières pour l'installation de systèmes de canalisations soumis à la dilatation thermique
Sabot de tubage MP-PS 1-1 Sabots de tubage simples réglables avec revêtement extérieur pour fixer des tuyaux de 21 à 173 mm (1/2" à 6") de diamètre sur divers matériaux supports dans des environnements modérément corrosifs
Sabot de tubage MP-PS 2-2 Sabots de tubage doubles réglables avec revêtement extérieur pour fixer des tuyaux de 21 à 328 mm (1/2" à 12") de diamètre sur divers matériaux supports dans des environnements modérément corrosifs
Sabot de tubage MP-PS 4-2 Sabots de tubage quadruples réglables avec revêtement extérieur pour fixer des tuyaux de 217 à 610 mm (8" à 24") de diamètre sur divers matériaux supports dans des environnements modérément corrosifs
Point fixe MFP 1a-F Kit point fixe galvanisé à chaud (GAC) pour une flexibilité maximale dans les applications avec des charges axiales de tuyau jusqu'à 3 kN
MFP 1-F Kit point fixe galvanisé à chaud (GAC) avec renfort pour une flexibilité maximale dans les applications avec des charges axiales de tuyau jusqu'à 3 kN
Curseur à rouleaux MRG 2,0-F Curseur à rouleaux galvanisé à chaud (GAC) de qualité supérieure pour les applications de chauffage et de réfrigération à charges moyennes
Curseur à rouleaux MRG-D6-F (double) Double curseur à rouleaux galvanisé à chaud (GAC) de qualité supérieure destiné aux applications de chauffage et de réfrigération pour charges lourdes