Livraisons illimitéesA partir de 70€ /mois avec Hilti SMARTEn savoir plus

Système de rails pour charges lourdes (MIQ)

Système de canaux pour charges lourdes avec profil MQ intégré pour une connectivité facile des tuyaux

Système de canaux pour charges lourdes avec profil MQ intégré pour une connectivité facile des tuyaux
Connecteur de platine MIQC-C Platine galvanisée à chaud (GAC) pour la fixation de rails MIQ sur le béton dans les applications pour charges lourdes
Platine MIQB-S Platine galvanisée à chaud (GAC) destinée à la fixation des rails MIQ sur l'acier
Connecteur de platine MIQC-S Platine galvanisée à chaud (GAC) pour la fixation de rails MIQ sur l'acier dans les applications pour charges lourdes
MI-SGC M12 Clip-étau simple galvanisé à chaud (GAC) pour le raccordement des platines en acier MIQ aux poutres en acier
Clip-étau MI-DGC Double clip-étau galvanisé à chaud (GAC) pour fixer les rails MI sur des poutres en acier dans les applications pour charges lourdes
MIQC-L Éléments de liaison galvanisés à chaud (GAC) pour charges moyennes pour associer deux rails MIQ
MIQC-H Éléments de liaison galvanisés à chaud (GAC) pour charges lourdes pour associer deux rails MIQ
Connecteur MIQC-E Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) à utiliser pour le raccordement longitudinal des poutres MIQ pour de longues portées dans les applications pour charges lourdes
MIQC-SC Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) utilisé avec des platines MIQ pour un positionnement libre du rail
Plaquette à rails MQA-F Plaquette à rails galvanisée à chaud (GAC) pour raccorder les composants filetés aux rails entretoises MQ
Boulon-étrier MIA-BO Boulon en U galvanisé à chaud (GAC) destiné à la fixation des sabots de tubage sur rails MI
MIC-PS/MIC-PSP Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) pour fixer les sabots de tubage sur rails MI dans les applications pour charges lourdes avec expansion
MP-UB OC (métrique) Boulons-étriers à revêtement extérieur (OC) pour applications de tuyauterie universelles
Curseur à rouleaux MRG 2,0-F Curseur à rouleaux galvanisé à chaud (GAC) de qualité supérieure pour les applications de chauffage et de réfrigération à charges moyennes
Curseur à rouleaux MRG-D6-F (double) Double curseur à rouleaux galvanisé à chaud (GAC) de qualité supérieure destiné aux applications de chauffage et de réfrigération pour charges lourdes
Vis MIA-EH Vis galvanisée à chaud (GAC) avec plaque dentée intégrée pour une fixation plus facile et un réglage d'une main des éléments de liaison MI et MIQ
Plaque dentée MIA-TP Plaque dentée galvanisée à chaud (GAC) utilisée avec le boulon MIA-OH pour la fixation des éléments de liaison MI et MIQ
Rondelle plate DIN 125 M12 GAC Plaque galvanisée à chaud (GAC) pour une fixation plus facile et un réglage d'une main des éléments de liaison MI et MIQ
Connecteur MIC-TRC (double) Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) pour la fixation des tiges filetées M12 (1/2") et M20 (3/4") sur les rails MI
Connecteur MIC - TRC Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) pour la fixation des tiges filetées (M16) sur les rails MI
Connecteur MIC-UB Connecteur galvanisé à chaud (GAC) pour la fixation des boulons-étriers aux rails lourds MI