MIC-PG
Nouveau produitArticle #r6196
Inséré pour réduire la friction lors de la fixation des sabots de tubage et des boulons en U sur rails MI
- Poids: 0.02 kg
- Composition du matériau: Platine: PE-UH MW; cheville: PA
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Pour une utilisation avec tous les types de sabots de tubage et boulons en U Hilti
- Pour une utilisation avec tous les types de sabot de tubage et boulons en U Hilti
Applications
- Élément réduisant le frottement du support coulissant