Livraisons illimitéesA partir de 70€ /mois avec Hilti SMARTEn savoir plus

Système de rails pour charges lourdes (MI)

Le système de canaux robuste le plus puissant de Hilti, conçu pour gagner du temps et augmenter la productivité dans les installations de ventilation

Le système de canaux robuste le plus puissant de Hilti, conçu pour gagner du temps et augmenter la productivité dans les installations de ventilation
Clip-étau MI-DGC Double clip-étau galvanisé à chaud (GAC) pour fixer les rails MI sur des poutres en acier dans les applications pour charges lourdes
MI-SGC M12 Clip-étau simple galvanisé à chaud (GAC) pour le raccordement des platines en acier MIQ aux poutres en acier
MI-SGC M16 Clip-étau simple galvanisé à chaud (GAC) pour le raccordement des platines en acier MI aux poutres en acier
Connecteur MIC-UH Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) standard pour la fixation des poutrelles MI les unes aux autres
Connecteur MIC-T Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) pour la fixation des rails MI perpendiculairement entre eux
Connecteur MIC-L Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) pour la fixation des rails MI perpendiculairement entre eux
Connecteur MIC-90-LH Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) offrant la plus grande capacité de charge au sein des systèmes modulaires MI et MIQ
Connecteur MIC-U-MA Élément de liaison multi-angle galvanisé à chaud (GAC) utilisé avec des éléments de liaison MIC-MAH pour la fixation des rails MI entre eux avec angle
Connecteur MIC-SC Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) utilisé avec des platines MI pour un positionnement libre du rail
Connecteur MIC-E Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) destiné à l'assemblage longitudinal des rails MI pour les longues travées dans les applications pour charges lourdes
Vis MIA-EH Vis galvanisée à chaud (GAC) avec plaque dentée intégrée pour une fixation plus facile et un réglage d'une main des éléments de liaison MI et MIQ
Rondelle plate DIN 125 M12 GAC Plaque galvanisée à chaud (GAC) pour une fixation plus facile et un réglage d'une main des éléments de liaison MI et MIQ
Plaque dentée MIA-TP Plaque dentée galvanisée à chaud (GAC) utilisée avec le boulon MIA-OH pour la fixation des éléments de liaison MI et MIQ