Meuleuse d'angle AG 230-20D
Nouveau produitArticle #r4705513
Meuleuse d'angle 2 000 W avec interrupteur de type homme-mort, pour découpe et meulage du métal avec des disques jusqu'à 230 mm de diamètre
- Diamètre du disque: 230 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 5.26 kg
- Profondeur de coupe max.: 68 mm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Poignée latérale réglable à 3 positions : pour une prise sûre et confortable quelle que soit la position de travail
- Interrupteur de type homme-mort « multi-doigts » pour plus de sécurité
- Système de verrouillage du mandrin pour un changement de disque simple et rapide
- Balais de charbon – durables et faciles à remplacer sur le chantier
Applications
- Meulage des soudures et préparation des métaux
- Découpe et meulage de l'acier et des matériaux minéraux