Espaceur BX-S
Nouveau produitArticle #2354563
Laser d'espacement des fixations monté sur outil pour une pose efficace des clous à des distances prédéfinies
- Dimensions (LxlxH): 103.6 x 70.1 x 76.4 mm
- Bluetooth: Non
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Espaceur BX-S #2354563
Caractéristiques
- Aide à l'espacement laser réglable – il suffit de choisir l'espacement requis, puis d'aligner l'anneau laser avec la pièce à fixer voisine pour obtenir des points de fixation toujours à distance uniforme
- Terminer le travail plus rapidement – espacement uniforme sans avoir besoin de marquages préalables ni d'éléments de fixation de distance encombrants
- Meilleures productivité et conformité – moyen plus efficace d'installer des systèmes de plomberie et d'électricité indispensables selon les exigences du maître d'ouvrage, du fabricant ou de l'inspecteur
- Plus économique – réduction des déchets et meilleure planification du nombre de fixations nécessaires grâce à un travail cohérent avec l'espacement maximal autorisé
- Résultats professionnels – aspect plus soigné et ordonné des installations visibles, telles que l'éclairage et les conduits
Applications
- Maintien d'un espacement uniforme entre les fixations pour câbles, conduits, gaines, rails ou faux-plafonds
- Installation de systèmes d'intégrité de circuit, alarmes incendie et dispositifs de sécurité – lorsqu'un espacement uniforme et conforme est essentiel entre les fixations
- Installation de rails/conduits, gaines et câbles électriques légers et visibles – lorsque le résultat ne doit pas être caché par la suite
- Installation de câbles de données et fibres optiques – lorsque l'espacement approprié des fixations est indispensable pour un fonctionnement correct
- Compatible avec tous les cloueurs sur batterie BX 3