Chargeur de vis SMD 57
Nouveau produitArticle #2289475
Élément de fixation pour vis en bande à alimentation automatique pour vis de 9 à 57 mm de long – pour la pose de cloisons sèches, de panneaux de bois et de revêtement extérieur
- Longueur: 180 mm
- Longueur de vis - min.: 9 mm
- Longueur de la vis - max: 57 mm
Partager
Caractéristiques
- Productivité plus élevée – les vis en bande sont un moyen idéal d'augmenter la productivité en permettant à votre équipe d'installer plus de panneaux en moins de temps
- Nez métallique – plus robuste, plus durable et nécessitant moins d'entretien
- Charge en une étape – minimisez le temps passé à recharger les vis en bande
- Plus facile à ajuster – maintenant équipé d'une roue latérale profondeur d'ancrage et d'un plus grand curseur d'ajustement de longueur de vis
- Polyvalent – vous pouvez utiliser des vis en bande de 9 à 57 mm de long dans cet élément de fixation
Applications
- Pose de cloisons sèches sur goujons en métal ou en bois
- Installation de plafonds en cloison sèche
- Fixation de panneaux en bois sur sous-structures en métal ou en bois
- Fixation de plaques haute dureté sur des sous-structures en métal ou en bois
- Fixation de panneaux de revêtement extérieur sur des sous-structures en métal ou en bois