GX-WF profilé inox
Nouveau produit PremiumArticle #r5482
Clou en acier inoxydable pour la fixation du bois sur le béton avec cloueur GX 90-WF
- Matériaux support: Bois
- Protection contre la corrosion: Acier inoxydable A2
- Conditions environnementales: milieu intérieur sec, milieu intérieur avec condensation, Applications extérieures temporaires, milieu extérieur avec faible pollution, milieu extérieur avec concentration en polluants modérée
Partager
Nos clients ont également recherché clous bois, fixation bois, clous à bois, pointes ou Clous
Caractéristiques
- Conforme à la norme EN 1995-1-1 (Eurocode 5) Classes de service 1, 2 et 3 pour les utilisations à l'extérieur – offre une grande flexibilité lors des travaux d'installation
- Tige crantée assurant une résistance élevée à l'arrachement - offre une connexion résistante entre la base et le matériau fixé
Applications
- Habillage bois (façades)
- Rives de toit
- Terrasses, clôtures
- Charpentes, toitures
- Applications charpente bois

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.