Vis pointues pour plaquiste S-DS 03 Z M
Nouveau produit PremiumArticle #r4624
Vis en bande pour plaquiste (zingué) compatible avec le chargeur de vis SMD 57 – pour la fixation de panneaux de cloisons sèches sur du bois
- Type de tête de vis: Tête en forme de clairon
- Type d'empreinte: PH #2
- En bande: Oui, compatible avec le magasin de vis SMD57
Partager
Nos clients ont également recherché cloison, vis placo, placo ou vis
Caractéristiques
- Conçues pour une productivité élevée avec pratiquement aucun déchet – Homologation CE et test EN 14566 pour la qualité et la consistance
- Conçues pour être utilisées avec le chargeur SMD 57 et les visseuses SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 et SD 2500
- Facile à utiliser grâce à son excellente capacité de perçage
- Hilti a le contrôle total du processus de fabrication, pour une qualité fiable et constante
- Vissage confortable et moins fatigant grâce à la faible pression de contact
Applications
- Fixation de panneaux de cloisons sèches sur structures bois
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.