Système d'implantation PLT 400-4
Nouveau produitArticle #r14225236
Système d'implantation polyvalent et facile à utiliser par une seule personne, avec une précision de mesure d'angle de 4" et une portée étendue pour un traçage plus rapide sur le chantier
- Précision sur la mesure de distance: ±2 mm + 2 ppm
- Portée d'utilisation de la télécommande (diamètre): 2 - 200 m
- Indice de protection IP: IP 55 (EN 60529)
Partager
Nos clients ont également recherché topcon, station l'implantation, Leica ou Station totale
Caractéristiques
- Solution universelle – simplicité d'utilisation associée à une portée, une précision et une polyvalence supérieures pour toutes les tâches d'implantation et de mesure sur les chantiers
- Economie de temps et de main d’œuvre : nos systèmes d’implantation font du traçage une tâche beaucoup plus rapide et réalisable par une seule personne. L'utilisation des dessins numériques se fait directement et sans préparation laborieuse
- Flexibilité maximale: caméra vidéo avec zoom optique pour mesurer des cibles à grande distance, avec possibilité de verrouillage sur cibles autocollantes
- Zone de travail agrandie : jusqu’à 200 m de diamètre
- Précision à chaque utilisation : premier outil d’implantation au monde avec une calibration automatique pour garantir un travail toujours plus précis
Applications
- Mesure de points en 2D et 3D sur le chantier
- Implantation et vérification des fondations, conduites souterraines, coffrages et autres éléments de construction importants
- Implantation de points de fixation, de pénétrations et de manchons sur les sols et plafonds
- Différents types de mise en station : sur ligne de référence, avec des points au sol, des réflecteurs au mur ou des éléments déjà construits tels que des murs ou des colonnes
- Mesures directes pour la documentation, le calcul et le contrôle qualité