Console MQK-41 D-F
Nouveau produitArticle #r4326
Console double galvanisée à chaud (GAC) avec rails en C pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 10 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
Partager
Nos clients ont également recherché equerre double
Caractéristiques
- Profilé en C avec bords crantés – pour une capacité d'arrachement et de cisaillement accrue
- Conçue pour une capacité de charge de cisaillement supérieure et un assemblage plus facile
- Platine rectangulaire – consolide le raccordement au matériau support et augmente la rigidité
- Dimensions pré-indiquées – pour une installation, un montage et une prise de mesures plus rapides
- Rail double non perforé
Applications
- Utilisation individuelle sur les plafonds, les murs et les sols ou en association avec des systèmes de rails entretoise
- Installations dans des façades ventilées, des locaux humides et des zones extérieures peu ou pas exposées aux intempéries
- Installation de supports de câbles, de conduits d'air et de supports de tuyaux
- Recommandée pour une utilisation dans les environnements extérieurs et intérieurs modérément corrosifs