Rail profilé de base MT-20
Nouveau produitArticle #r12218932
Rail profilé de base pour charges légères, adapté aux environnements intérieurs
- Composition du matériau: Acier S280 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit intérieur (pré-galvanisé)
- Épaisseur du matériau: 1.75 mm
Partager
Nos clients ont également recherché profile, installation ou rail
Caractéristiques
- Économique – le rapport charge/poids élevé et la rapidité de montage font du rail de supportage MT une alternative plus efficace aux structures de support MEP soudées
- Complexité minimale – optimisation des opérations logistiques et sur chantier et simplification de l'installation
- Solution économique pour les cadres de tiges filetées simples en trapèze
- Entièrement compatible avec le système MT – montage possible directement sur des rails lourds MT
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que les plugins pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
Applications
- Entretoises en trapèze pour le support des tuyaux, gaines et chemins de câbles
- Adapté aux environnements intérieurs secs




Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.