Verrouillage de rail MW-CL
Nouveau produitArticle #r11827713
Verrouillage de rail réglable pour fixer les entretoises aux câbles métalliques lors de l'assemblage en trapèze
- Composition du matériau: Corps : laiton
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Nos clients ont également recherché câble ou rail
Caractéristiques
- Délai d'installation plus court – le kit de suspension à câble constitue une alternative beaucoup plus rapide à la tige filetée
- Verrouillage de câble à sécurité renforcée – des écrous prémontés peuvent être serrés pour fixer le câble métallique solidement en place
- Réglage facilité – le verrouillage de rail à fermeture automatique peut être ajusté sans outil, ce qui simplifie grandement le nivellement, le rééquipement et les longues distances de chute
- Esthétique – la suspension à câble métallique est une méthode d'installation discrète pour les installations techniques des bâtiments exposés et les soffites ouverts
- Compatible avec les rails de supportage Hilti – un seul fournisseur pour des solutions adaptées à pratiquement toutes les installations MEP
Applications
- Suspension d'entretoises en trapèze sur le béton ou l'acier
- Adapté uniquement aux environnements intérieurs secs